You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
アプリケーション制御環境 (ACE) は、監視制御ソリューションおよびサードパーティの制御システム統合に最適なExperionコントローラーです。
サポート お問い合わせ
アプリケーション制御環境 (ACEノード) は、監視制御ソリューションおよびサードパーティの制御システム統合に最適なExperion®コントローラーです。このアプリケーション制御システムは、さまざまなニーズに合わせて制御方法を容易にカスタマイズ・複製することで、ユーザーの生産性向上を保証します。 ACEとは? ACEは、サーバグレードのコンピュータプラットフォーム上でHoneywellの制御実行環境 (CEE) を実行します。ACE CEEは、アプリケーションを一貫性のある信頼性の高い環境で設計して実行することができる制御プラットフォームを提供します。 ACEノードはあらゆる業界での実装に最適で、さまざまなアプリケーションに使用できる制御プラットフォームを提供します。LCN接続を介してTDC3000®システムなどの複数のシステムと統合したり、OPCデータアクセスをアプリケーション制御環境に直接統合したりすることで、多くのサードパーティシステムと統合することもできます。さらに、カスタムアルゴリズムを開発し、標準的な制御方法に展開することができます。 特徴は? ACEは、HoneywellのExperionシステムの一部で、Honeywellとサードパーティのプロセス制御ソリューションをシームレスで強力なシステムに統合するための最先端のテクノロジーを利用するオープンインフラストラクチャです。すべてのExperionコントローラーと同様に、内蔵CEEにより、ユーザーは、制御、ロジック、データ収集、計算ファンクションブロックの包括的なセットにアクセスできます。すべてのExperionコントローラーと同様に、内蔵CEEにより、ユーザーは、制御、ロジック、データ収集、計算ファンクションブロックなどにアクセスできます。 サーバノード上で実行されるため、TPSやHoneywell以外のDCSコントローラーなど、他のシステムと接続し、MESまたはERPシステム、データベース、さらにはテキストファイルからの情報を使用することが可能です。多数の異なる情報を制御システムにまとめることができるため、生産性が大幅に向上します。 何に役立つのか? ACEは、堅牢な制御、コスト効率、生産性の向上をユーザーにもたらします。Honeywellのレガシーシステムやその他のサードパーティシステムに接続することで、監視ノードとして幅広い制御の可能性が広がります。カスタムプログラミングにより、製造プロセスをユーザーが制御できるようになります。さらに、共通の実行環境を使うことで、エンジニアリングの効率化が可能になり、Experionコントローラーを使いこなすための学習時間が最小限に抑えられます。