You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
ControlEdge™ユニットオペレーションコントローラー (UOC) は、コンパクトなフォームファクターで強力なDCSソリューションを提供します。
サポート お問い合わせ Honeywellは、小型で柔軟性の高いフォームファクターに、その広範なDCSパワーをもたらします。 モジュール式ユニットオペレーションコントローラー (UOC) は、Experion制御環境を、最小のプラントにも適合するフォームファクターに拡張します。 ControlEdge UOCは、内蔵のフォールトトレラントイーサネット、ModbusTCP、EtherNet/IPを提供します。 ISASecure Level 2認証により、スマートモーター、ドライブ、PLCへの安全な接続が保証されます。 UOCは、DCS制御機能の完全なセットを提供し、標準キャビネットまたはカスタムキャビネット、既存のキャビネットに取り付けることができます。 コントローラーは、ハードウェアをなくし、オプションの業界標準の仮想化およびクラウドテクノロジーを利用します。UOCは、独立したバッチサーバーを必要とすることなく、完全に機能するスタンドアロンのクラスベースバッチシステムも提供します。 Experionバッチの詳細については、こちらをご覧ください。 仕組みは? ControlEdge™は、安全な接続性、最適化された運用、メンテナンス効率を提供する次世代コントローラーファミリであり、多様なオートメーションニーズに対応します。 UOCおよび仮想UOCは、実験制御環境をより小さな設置面積へと拡張します。ファイアウォール、コントローラー、イーサネットI/O通信を1つのモジュールに統合できます。リングI/Oトポロジを使って、フィールドI/Oのスイッチをなくします。 構成されたアプリケーションは、クラウドまたは仮想UOCで、ローカルにテストして検証できます。その後、再割り当てや追加のテストおよび検証を行うことなく、物理UOCにダウンロードできます。また、仮想UOCは、物理コントローラーが不要な場合に、ハードウェアの設置面積を削減し、フォールトトレラントな仮想化テクノロジーを活用して可用性を向上させます。 同一ラックまたはラック間コントローラーの冗長性により、可用性が向上します。 オンザフライで、永久に、または処理中のコントローラーファームウェアのアップグレードのためだけに冗長性を追加します。 何に役立つのか? ControlEdge UOCは、ユーザーが必要とする電力と容量をコストパフォーマンスに優れた方法で提供します
最も強力な制御は、最小プロセスでも使用できます。