You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
HoneywellのPMDコントローラーは、プロセス、機械、ドライブ (PMD) 制御の一部として、フィールドバスベースのプロセスとプロセス機器を制御します。
サポート お問い合わせ 概要 Experion PMDフィールドコントローラーエクスプレス (FCE) コントローラーは簡単に設定でき、メンテナンスも簡単で、費用対効果の高いものになります。幅広いプラント制御方法と高い制御能力を備えており、紙パルプ、金属、化学、医薬品、食品・飲料など、さまざまな業界の多様なニーズに対応します。新しいリリースは完全に拡張可能であり、HoneywellのTotalPlant Alcont (TPA) システムからの移行を引き続きサポートします。 仕組みは? FCEコントローラーは、高性能用に構成されたプロセッサユニット、2つのProfibusまたはProfinetフィールドバスインターフェイス、TotalPlant AlcontのI/O拡張ラックを接続できるマルチスピードアップライン/IOline高速インターフェイスで構成されています。 FCEコントローラーは、冷却ファンの代わりにヒートパイプ冷却技術を使って、信頼性と使いやすさを向上させています。 コントローラーは、イーサネット経由でオートメーションシステムのネットワークに接続します。FCEコントローラーは、接続されている各I/Oユニットの通常のチャネルI/Oデータだけでなく、チャネル固有の診断データおよびステータスデータを生成して中継します。オートメーションシステムは、使用中のデバイスやフィールドバスに関係なく、これを均一に表示します。診断データとアラームデータもオートメーションシステムに表示され、システムのアラームメカニズムに自動的にルーティングされます。 何に役立つのか?