You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
HoneywellのFCE (PMD) コントローラーは、フィールドバスベースのプロセスおよびプロセス機器 (PMD) 技術を制御します。制御戦略の迅速な実行に最適です。
サポート お問い合わせ FCEコントローラーには、アプリケーションを管理するための統合ツールが含まれており、フィールドバスのメンテナンスとアラームと診断の集中管理を提供します。これにより、ユーザーは、1つのコントローラーで最大3,000個のアプリケーションブロックを実行できます。これで、現在のPMDコントローラーと比較して、アプリケーション実行容量が50%増加します。さらに、FCEコントローラーは、冷却ファンの代わりにヒートパイプ冷却技術を使って、信頼性と使いやすさを向上させています。 このコントローラーには、連続プロセスおよびバッチプロセス、機械、スタンドアロンおよび調整されたラインドライブの制御に必要なあらゆる機能が装備されています。その制御ツールは、従来の制御と論理だけでなく、ファジィ論理、ニューラルネット、最適化、多変量制御、統計的プロセス制御などの高度な制御方法もサポートしています。 FCEコントローラーとは? FCEコントローラーは、高性能用に構成されたプロセッサユニット、2つのProfibusフィールドバスインターフェイス、TotalPlant AlcontのI/O拡張ラックを接続できるマルチスピードアップライン/IOline高速インターフェイスで構成されています。コントローラーは、イーサネット経由でオートメーションシステムのネットワークに接続します。 FCEコントローラーは、接続されている各I/Oユニットの通常のチャネルI/Oデータだけでなく、チャネル固有の診断およびステータスデータを生成して中継します。オートメーションシステムは、使用中のデバイスやフィールドバスに関係なく、これを均一に表示します。診断データとアラームデータもオートメーションシステムに表示され、システムのアラームメカニズムに自動的にルーティングされます。 何に役立つのか? FCEコントローラーは、さまざまな業界のアプリケーション制御のためのソリューションを提供します。大容量であるため、制御応答時間が短縮され、要求の厳しいプロセス業界のニーズを満たす、柔軟で効率的かつ便利な方法を提供します。