You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
Experion®コラボレーションステーションは、ビジネスネットワーク上に配置された制御システムの拡張機能であり、より効果的なコラボレーションと、より迅速で適切な意思決定を実現するように設計されています。
サポート お問い合わせ 概要 Experion®コラボレーションステーションは、産業界のデジタルトランスフォーメーションのハブであり、データをエッジからエンタープライズまで、実用的なインサイトに変換し、顧客の純益向上を支援する統合ビジュアライゼーションアーキテクチャを提供します。コラボレーションステーションは、制御室から役員室まで、さまざまな役割や地域にまたがるビジネス、プロセス、資産、従業員の全社的なデータを統合することで、企業文化の変化を促進し、サイロ化を解消します。 コラボレーションステーションとは? プロセス産業のプラントのプロセスメンテナンスやその他のサポートリソースは、多くの場合リモートに配置されています。プロセスの問題に対応する場合、生産性を維持するには、迅速な分析と解決が不可欠です。Experionコラボレーションステーションは、大型のマルチタッチディスプレイを使用して、ビジネスネットワークとビュー専用制御システムデータを統合します。複数の分野にまたがるチームメンバーがどこにいても、コラボレーションのためのコミュニケーションを迅速に確立します。すべての参加者が同じビューを共有し、デスクトップコンピュータを使って、コミュニケーションセッション内で同じドキュメントとデータを同時に操作できます。 仕組みは? Experion®コラボレーションステーションは、ビジネスネットワークに導入され、プロセスオペレーターとして使用されているのとまったく同じディスプレイへのセキュアな読み取り専用アクセスを提供します。また、あらゆる企業情報、アプリケーション、コミュニケーションツールへの直接アクセスもできるようにします。コラボレーションステーションでは、制御室から個々のプロセスユニット、企業全体のビューに至るまで、複数のビジネスビューを提供します。情報とアプリケーションは、タッチインターフェイスを使用して、コンテキスト内で直感的にアクセスできます。トレーニングは必要ありません。触れて使うだけです。Microsoft TeamsやZoomなどの統合されたエンタープライズコミュニケーションアプリケーションにより、リモートの専門家との即時コラボレーションが可能になります。 何に役立つのか? コラボレーションステーションは、組織、手法、ディープリンクを通じて、情報とアプリケーションの価値を最大限引き出し、以下の問題を解決するための使いやすいコラボレーション環境を構築することで、より良い意思決定を促進します。