Experion®ステーション

Honeywellは、Experion Process Knowledge System (PKS) ユーザーインターフェイスExperion®ステーションに革新的で機能的な機能を組み込んでいます。これらの高度な機能により、オペレーターの効率を最大化できます。

サポート お問い合わせ

Experionステーションとは?
Experionステーションは、Honeywellのアイコンシリーズコンソール用の台の上で、デスクトップ形式で利用できます。マルチディスプレイ(最大4台のモニター)、専用のオペレーターキーボード、タッチスクリーンがサポートされています。
ユーザーのニーズに合わせて、さまざまなステーションタイプを使用できます。Experionコンソールステーションは、精製、石油化学、鉱物処理などの大規模なプロセスプラントにおける制御室の操作向けに設計されています。Experionフレックスステーションは、紙パルプ・オイルガス・医薬品製造など、比較的シンプルかつ運用拠点が点在するオペレーションに対応するオプションです。Flexステーションでは、エンジニアリングやメンテナンスなどのカジュアルなアクセスができるように多数のユーザーをサポートしています。1つのシステム上で、さまざまな種類の実験ステーションを組み合わせて使用できます。

仕組みは?
Experionコンソールステーションをグループ化して、プロセス制御と監視、イベント処理、アラーム確認、アラーム消音、表示操作を行う単一のオペレーターワークスペースを構成できます。Flexステーションは、接続プールを共有することで、多数のカジュアルユーザーがシステムにアクセスできるようにします。
最先端のアラーム管理により、オペレーターは、すぐに処理の中断を最小限に抑えることができます。また、強力なトレンド分析により、オペレーターは、適切な状況認識を維持し、必要な範囲内で処理を維持できます。プロセス変数を監視して管理するために、グループ表示と詳細表示を使用できます。  設定可能なプルダウンメニューとツールバーにより、簡単で直感的なナビゲーションが可能になり、主要なプロセスデータにすばやくアクセスできます。
HMIWebソリューションパックライブラリは、異常事態管理コンソーシアムが開発したプロセス最適化機能を組み込んだ強力で高性能なカスタムディスプレイを、迅速かつ効率的に構築するために利用できます。

何に役立つのか?
コンソールとFlexステーションを使用することで、可用性とアクセスの最も効果的な組み合わせを実現し、所有コストを最小限に抑えることができます。
Experionステーションの高度なHMIWeb機能により、プロセスの混乱を迅速に検出して対応できるため、オペレーターの効率が最大化できます。HMIWebソリューションパックライブラリは、お客様のディスプレイ開発にかかるエンジニアリングコストを最小限に抑えます。
ビジネスデータやアプリケーションデータを、プロセス値とともに運用ディスプレイに簡単に組み込むことができるため、オペレーターは、最適なプロセスオペレーションを提供するビジネスドライバーに集中することができます。