制御ネットワークモジュール

CNMは、堅牢なネットワークデバイスであり、コンパクトなモジュラー形式で高速1 Gbps接続を提供し、使い易い産業用制御システムとして過酷な産業環境で動作するように設計されています。

サポート お問い合わせ

概要
制御ネットワークモジュールCNMは、Honeywellの耐障害性イーサネット、FTE、安全ネットワーク上でHoneywell制御システムデバイスを統合するためのネットワークソリューションを提供します。

これは何ですか?
Honeywellの基本プロセス制御システムと安全システムのレイヤ1デバイスをイーサネット経由で統合するネットワークデバイスです。

何に役立つのか?
CNMは、市販の非標準ネットワーク統合デバイスをファーストパーティのHoneywellネットワークモジュールに置き換えることで、プロジェクトスケジュール、コスト、リスクを削減するHoneywell Leapの哲学を拡張します。