You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
シリーズCは、30年以上に渡る知見を盛り込んだHoneywellのフラッグシップI/Oです。設置面積の削減、簡単な設置、手間のかからないメンテナンスを実現します。
サポート お問い合わせ シリーズC I/Oファミリには、独自の特許取得済みヒートチャネリングフォームファクターが装備されており、そのコンポーネントを冗長化して実装することで、単一障害点のないソリューションを提供できます。その柔軟性の高いモジュールは、制御プロセッサに対してローカルとリモートの両方に配置できます。シリーズCを使用すると、次のような利点があります:
ユニバーサルチャネルテクノロジーに基づくユニバーサルプロセスI/Oモジュールは、マーシャリングを削減したり排除したりしますが、最も重要なことは、ハードウェアを追加することなく、即座に設定できることです。さらに、Honeywellはユニバーサルチャネルテクノロジーを導入した最初の会社であり、プロセスI/Oと制御キャビネットにおけるチャネルタイプのハードウェアへの依存を排除しました。これにより、さまざまなI/O構成に合わせてハードウェアをカスタマイズする必要がなくなり、設計変更が簡単になり、設置面積が小さくなります。また、ユニバーサルキャビネットの設計を標準化し、エンジニアリングコストとスケジュールを大幅に削減できます。
テクニカルノート Series-C-IO-User's-Guide-EPDOC-X126-en-A
データシート EP03-520-500-V10_SC_Platform_V1.8 EP03-490-520 EP03-540-511