You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
Honeywellの革新的なUIOモジュールにより、制御システムの設計と実装における柔軟性を高め、システムの設置面積、配線、スペア、遅延を、簡単かつ費用対効果の高い方法で減らします。
サポート お問い合わせ ユニバーサルIOモジュールは、単一のIOモジュール内でさまざまなIOタイプを自由に選択できる汎用モジュールです。AI、AO、DI、DO信号タイプを個別に設定できる32の設定可能チャネルがある、真のSOFT構成です。冗長構成と非冗長構成の両方で使用できます。HAZLOC認証を取得しており、-40°C~+70°Cの拡張温度範囲に対応して設計されています。
パンフレット UIOプレゼンテーション