You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
ユニバーサルマーシャリングソリューションは、標準化されたキャビネット、ドキュメント、少ないスペアパーツを使用しており、サードパーティ製の機器を追加せずに計装信号をI/Oモジュールに効率的に接続するためのソリューションです。
サポート お問い合わせ 概要: ユニバーサルマーシャリングソリューションは、信号コンディショニングアセンブリを使って、中央設置および分散設置のための標準化されたマーシャリングを提供します。信号コンディショニングアセンブリは、切断、ヒューズ溶断を含む16個のI/Oをデフォルトで処理し、必要に応じて、絶縁、本質安全、リレー、その他の機能を含む信号コンディショニングアダプター (SCA) をオプションでプラグインできます。SCAは、カスタム配線を必要とすることなく、柔軟な配線構成をサポートします。 SCAとは? 柔軟なフィールド配線を備えた16チャネルアセンブリ、オプションの機能アダプターSCAは、1つの標準設計で、さまざまなフィールドの設置と配線タイプに対応します。 何に役立つのか? 安全エリアと危険な設置の両方で、DCS、安全システム、PLC全体で使用できる標準設計を提供することで、カスタマイズされていないマーシャリング設計を簡素化します。
テクニカルノート ユニバーサルマーシャリングソリューションユーザーガイド
パンフレット PIN-UMS 安全R330 PIN-SCA-R330-ENG_RA PIN-UMS 安全R310 ユニバーサルマーシャリングソリューション2022
データシート 安全システム仕様のユニバーサルマーシャリングソリューション ユニバーサルマーシャリングソリューション仕様
ケーススタディ ユニバーサルマーシャリングソリューション成功事例