フォールトトレラントイーサネット

フォールトトレラントイーサネット (FTE) は、Experionナレッジシステム (PKS) の産業用制御ネットワークです。堅牢な制御ネットワークの設計に関するHoneywellの専門知識と商用イーサネットテクノロジーを組み合わせることで、単なる耐障害性の提供を超えたものになります。

fault-tolerant-ethernet.png
fault-tolerant-ethernet.png

サポート お問い合わせ

フォールトトレラントイーサネット (FTE) は、Experion®プロセスナレッジシステム (PKS) の産業用制御ネットワークです。堅牢な制御ネットワークの設計に関するHoneywellの専門知識と商用イーサネットテクノロジーを組み合わせることで、単なる耐障害性の提供を超えたものになります。FTEは、産業用制御アプリケーションに必要な性能、決定性、セキュリティを保証します。

FTEとは?

FTEネットワークは、通常同じプロセスユニットに関連付けられており、サーバーやステーションなどのノードのクラスターまたはグループを接続します。これらのノード間に複数の通信パスを提供するため、ネットワークは、すべての単一障害と多数の複数の障害に耐えることができます。

FTEは、スイッチオーバー時間が1秒未満であるため、通信障害が発生した場合に、迅速な検出と回復を確実に行います。これにより、通常のイーサネットノードがFTE制御ネットワークに接続し、可用性の高い通信環境を活用できます。FTEを使用すると、ITネットワークにある商用イーサネットテクノロジーを活用して、FTE制御ネットワークインフラストラクチャ、ITネットワークおよびサードパーティ製イーサネットデバイスへの接続、さらに継続的なメンテナンスとサポートのコストを削減できます。

仕組みは?

FTEは、通信障害が発生した場合のスイッチオーバー時間を1秒未満に確実に抑えます。これは、単一のネットワークを使用して、サーバーやステーションがネットワーク接続を再確立する必要がないためです。さらに、FTE制御ネットワーク内のノードは、各通信パスのステータスを継続的にチェックして、高い可用性を確保します。

従来のイーサネット冗長性方式では、各ノードが両方のネットワークに接続された2つの個別のイーサネットネットワークが使用されていました。通信障害が発生した場合に、特定のノードが他のネットワークに切り替わるまでの経過時間は、ネットワーク機器とシステムのネットワークフェールオーバーの設定によっては、30秒を超えることがあります。

何に役立つのか?

FTE産業用制御ネットワークを使用すると、効率的なフォールトトレランス、迅速な応答、決定性、セキュリティの向上という利点が得られます。このソリューションでは、商用の既製の(COTS)テクノロジーを使用するため、専用のネットワークスイッチは必要ありません。FTEは、非FTEイーサネットノードへのシームレスな接続と、オンラインでのノードの追加/削除を可能にするため、操作と管理が簡単です。