オペレーション

Experion LCNは、旧世代のネットワークであるLCNとExperion PKS アーキテクチャとの安全かつシームレスな統合を提供します。

サポート お問い合わせ

TotalPlant™ソリューション (TPS) システムを稼働しているプラントでは、最新の技術を採用することで陳腐化を回避する必要があります。TPSは、1998年に導入され、多くの高度なアプリケーションを使用したオープンプラントオートメーションの確立に貢献しました。ただし、そのユーザーは、新しい安全規制に関連するコンプライアンスの問題だけでなく、増加するシステムサポートの課題にも対処しています。

Experion LCNを使用することで、ユーザーは、既存の制御戦略、フィールド終端、アプリケーション、履歴、およびグラフィックを保持し、高価値の改善に集中できます。仮想化により、運用の中断を最小限に抑え、全体的な一貫性を維持し、オプションとしてライフサイクル上の利点を提供します。また、Honeywellの産業用モノのインターネット (IIoT) への扉を開きます。これは、人と資産を結びつけ、予測分析をオートメーションし、コラボレーションを強化するアプローチです。​

どのように機能しますか?
拡張TPSノード機能を拡張したExperion LCNは、Honeywellのお客様に継続的なイノベーションを提供します。実証済みのExperionフォールトトレラントイーサネット(FTE) インフラストラクチャを使って、新しいELCNブリッジがExperionとClassic Coax LCNを接続します。  

この接続が確立されると、LCN同軸接続を一度に1つのLCNノードから削除できます。すべてのExperion TPSノードにハードウェア接続する代わりに、仮想化を有効にするのに必要な冗長ELCNブリッジペアは1つだけです。​

どのような問題が解決されますか?
HoneywellのExperion LCNへのプロセス増分アップグレードにより、制御システムインフラストラクチャを最新化し、産業用モノのインターネット (IIoT) が可能になります。この戦略は、最新のテクノロジーを使用して、最新化して進化しながら、安全で信頼性の高い制御を維持するものです。確立された信頼性の高いシステムの稼働時間を延ばし、稼働時間を延ばし、ハードウェアおよびネットワークインフラストラクチャへの投資を維持します。