You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
複数のExperion®プロセスナレッジシステム(PKS)を接続して、企業全体で1つのシステムとして運用できます。ポイントの自動検出によるデータと条件へのシームレスなグローバルアクセス。
サポート お問い合わせ 概要 分散システムアーキテクチャ (DSA) は、複数のユニット、制御室、または地理的に分散した場所がある場合に、プロセスを統合するための理想的なソリューションです。分散システムアーキテクチャを使用すると、複数の独立したシステムではなく、単一の完全に統合されたシステムを使用でき、各システムを自律的に管理できます。その結果、最適な機能性と柔軟性が得られます。 それは何ですか? 分散システムアーキテクチャにより、複数のExperion®プロセス知識システム(PKS)を企業全体の複数のユニット、サイト、施設で1つのシステムとして運用できます。この単一の統合システムにより、システムのグループ全体でデータ、アラーム、アラート、インタラクティブなオペレーター制御メッセージ、履歴に対してシームレスにグローバルにアクセスできます。ポイントの自動検出により、設定はわずか数分で完了するため、エンジニアリングコストを削減し、システムの整合性を向上できます。これにより、コストがかかり、エラーが発生しやすいデータベースの重複も排除されます。DSAは、一貫性のあるグローバルなセキュリティスキームを維持しながら、複数のシステム間でこの統合を実現します。個別の実験システムは、独自の技術的自律性を維持しながら、運用的に統合することもできます。 仕組みは? 分散システムアーキテクチャは、変化するユーザーやアプリケーションの情報要求にも柔軟に適応します。ポイントデータ、アラーム、履歴、オペレーターメッセージは、現在の加入者にのみに、かつステータスが変更された場合にのみ配信されます。個々のユーザー間ではなく、関心のあるユーザーのクラスター間で情報を転送することで、さらなる効率化が実現できます。したがって、複数のユーザーが別のサイトの同じデータに興味を持っている場合、要求は1回だけ送信されます。こうした技術により、分散システムアーキテクチャのネットワーク使用は非常に効率的になり、サテライトなどの低帯域/高レイテンシのネットワークの可能性が広がります。DSAは、単一の統合システムであり、専用のネットワークを必要とすることなく、既存のWANインフラストラクチャを活用できます。分散システムアーキテクチャは、既存のファイアウォール構成に適応することで、既存のインフラストラクチャが使用できるようになります。 何に役立つのか? Honeywellの特許取得済みの分散システムアーキテクチャ(DSA)テクノロジーは、エンジニアリングや構成を追加することなく、同じサイトまたは異なる地理的な場所にある複数のExperionシステムの運用データをシームレスに統合することで、比類のないスケーラビリティをユーザーにもたらします。
パンフレット Experion分散システムアーキテクチャ - 製品情報注意事項