You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
ユニバーサルプロセスキャビネット (UPC) は、プロセス領域でユニバーサルIOをリモートに配置する上で便利な機械的エンクロージャを提供します。
サポート お問い合わせ ユニバーサルプロセスキャビネット (UPC) は、モジュラーキャビネットであり、ユニバーサルIOを遠隔地に設置することができます。96のユニバーサルIOチャンネルを備えた既製の標準ソリューションであり、エンジニアリング、建設、試運転のコストを削減し、プロジェクトスケジュールを削減します。UPCは、仮想化とクラウドエンジニアリングに加えて、従来の時間とコストのかかるプロジェクト実行に挑戦するパラダイムシフトをもたらします。
パンフレット PIN-UPC-R100-ENG_R1A ユニバーサルプロセスキャビネットプレゼンテーション2022
マニュアルおよびガイド HazLocマニュアル - ユニバーサルプロセスキャビネット EPDOCX-X637-en-B
ホワイトペーパー Whitepaper-Accelerated Life Testing_URMC _R2
ケーススタディ 成功事例 - Unilube_ユニバーサルプロセスキャビネット