You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
AquaTrol™の除去システムは、油圧噴霧ノズルを使って、正確なクロス方向水分制御を行うための最適な水噴霧パターンを提供します。
サポート お問い合わせ それは何ですか? AquaTrol™再保湿システムは、シートの乾燥した領域に細かい水スプレーを選択的に適用することで、正確な横方向の水分制御を実現します。AquaTrolは、油圧噴霧ノズルを使って、用途に合わせた総水流と粒子速度で最適な水噴霧パターンを生成します。フラットファンのスプレーパターンは、乾燥セクションの動的な空気状態においても安定して均一な状態を保ちます。 仕組みは? すべての AquaTrol コンポーネントは、ステンレス鋼のスプレー ブームに収納されています。スプレー面は完全に滑らかで、紙切れを防ぎます。また、ブームは空気パージされ、内部を清潔で乾燥した状態に保ちます。 コンパクトなスプレーモジュールには、ノズルとデジタル制御バルブが含まれます。油圧噴霧ノズルは、均一で安定した噴霧パターンを提供し、ストリークのない水分制御を実現します。ノズルサイズと流量は、用途に合わせてカスタマイズされます。デジタル制御により、各プロファイリングゾーンへの水の流れを正確に調整できます。モジュール式スプレーブロックとクイックディスコネクトスタイルノズルによりメンテナンスが簡単 何に役立つのか?