You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
Calcoil® PROシステムは、優れた誘導加熱技術を使って、クロス方向(CD)キャリパープロファイル制御と高度なシート仕上げのための効率的なカレンダーロール加熱を実現します。
サポート お問い合わせ 概要 Calcoil®は、横方向キャリパー制御、カレンダーロールの大量加熱、および紙の高度な仕上げ技術のための誘導加熱における業界最高の選択肢です。40年以上にわたる誘導加熱システムと800台以上の設置実績を持つCalcoil® PROモデルシリーズは、ハネウェルの第4世代誘導アクチュエーターシステムです。 Calcoil®とは? 交流誘導加熱により、ロールに接触させたり、ロールを回転させたりするために、追加の駆動力を必要とすることなく、カレンダーロールの表面温度を上昇させます。個別に制御されるワークコイルは、ロールに合わせてカスタムの輪郭を描き、保護用エポキシで封止され、1つの「シュー」ごとに2つのゾーンが形成されます。コイルの表面とロールの表面との間の動作ギャップは3~7 mm(0.12~0.28インチ)であり、ロールとの適切な磁気カップリングを確保して、エネルギー効率を最大限まで高めます。 コンパクトな断面、カスタム輪郭ワークコイル、新しいパワーモジュール、高度なCD制御ソフトウェアなどの機能と、収益性の向上に関するハネウェルの比類のない評判を組み合わすことで、Calcoilは、誘導アクチュエーター技術のための最良の選択肢となります。 何に役立つのか? 狭いゾーンでロール表面を選択的に加熱して、局所的なカレンダーニップロードを調整し、ロール全体の温度を上げることで、Calcoilは、CDキャリパープロファイルと紙の光沢または滑らかさを同時に調整できます。CDプロファイルの改善により、カレンダー、コーター、ワインダのリジェクトが減少し、機械の走行性が向上します。ロールに印加される平均出力を調整して、用紙の滑らかさや光沢をMDコントロールできます。
概要 Calcoil CW誘導加熱システム