You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
Honeywell Devronizer®は、紙、ボード、ティッシュ、パルプ乾燥アプリケーションでの脱水およびクロス方向の水分プロファイリング結果を改善するための業界最高の選択肢です。
サポート お問い合わせ 概要 Devronizer によるホットプレスは、脱水を改善するための最も効果的な手段を提供します。蒸気は、凝縮の潜熱が高く、製紙工場で利用できるため、最も効率的な熱伝達媒体です。 Devronizerは、移動するウェブに蒸気を適用するための最先端のテクノロジーです。シートに熱を入れることができるため、プレスでの水分除去が経済的に増加し、乾燥機の使用量が減少して生産量が増加し、エネルギーが節約され、脱水と横方向の水分プロファイリング結果が改善されます。 Devronizerとは? Devronizerは、50年以上の歴史を持つ、世界で最も認められたウェットエンドスチームシャワーシステムです。Devronizerは、Fourdrinierテーブル、カウチ、プレスセクション、Yankeeドライヤーなど、紙、板紙、ティッシュマシンのすべての用途で利用できます。 各Devronizerは、最適なウェットエンド位置で、トラブルのない設置を目的としてカスタム設計されています。プレスニップの近くで塗布することができ、熱伝達を最大化し、ウェブの近くで最大のエアドクターを実現します。すべての紙のグレードとすべての機械構成のために設計されている唯一のスチームシャワーです。Honeywellは、あらゆる用途と紙のグレードに合わせて、システムをカスタマイズする際の比類のない経験を提供します。 コンパクトな断面、インテリジェントなXP10アクチュエーター、スチームコンディショニングシステム、特許取得済みの取り外し可能なスクリーンプレート、高度なCD制御ソフトウェアなどの機能と、収益性の向上に関するハネウェルの比類のない評判を合わせることで、Devronizerは、スチームシャワー技術のための最良の選択です 何に役立つのか?
概要 Devronizer-PIN