You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
HoneywellのProCoatシステムは、オンマシン/オフマシンのコーティングアプリケーション用に統合されたクロス方向のコート重量制御ソリューションを提供します。
サポート お問い合わせ 概要 HoneywellのProCoatシステムは、オンマシンおよびオフマシンブレードおよびロッドコーティング操作のための統合されたクロス方向(CD)制御ソリューションを提供します。インテリジェントアクチュエーターを使って、CDコーティングアプリケーションを選択的に変更し、コート重量プロファイルを水平にします。各ProCoatシステムは、完全に設計されたソリューションで、新規または改造済みのすべての主要なコータータイプに合わせてカスタマイズされます。 ProCoatとは? ProCoatは、ブレードおよびロードコーター用の完全なコート重量最適化ソリューションです。コンパクトな電動組み込みCDWeb™アクチュエーター、保護キャノピー、カスタマイズされた取り付けビーム、スピンドル ロッド、カップリング、バッキング バーが含まれます。取り付けビームは、各メーカーのコーターヘッド用に特別に設計されており、簡単かつ迅速に設置できます。独自のクランプアセンブリにより、アクチュエーターを正確に調整し、コーターヘッド全体の可変アライメントを高速に調整できます。 何に役立つのか? ProCoatは、最適なCDコート重量品質とプロセス制御を提供することが証明されています。コーティングの使用量、起動時間、不良品を削減し、コーターブレードの寿命を延ばすことが証明されています。ProCoatシステムの優れた性能と信頼性に加えて、Honeywellのエンジニアリングと製造の経験、アプリケーションの専門知識、フルサービスサポートを組み合わせることで、一貫した結果を保証します。
概要 ProCoat-PIN