You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
ProFlow希釈制御アクチュエーターシステムは、あらゆるタイプのバルブの正確な位置決めを実行するようにカスタム設計されており、すべての用紙グレードで優れた結果を提供します。
サポート お問い合わせ 概要 ProFlowは、エンドユーザーと機械メーカーの両方のニーズを満たすように設計されています。OEMの場合、ProFlowアクチュエーターシステムは、納品前にヘッドボックスを使用して、オフラインで完全にテストでき、オンサイトで顧客のQCSと簡単に統合できます。 Honeywellは、15年以上にわたり希釈ヘッドボックスのオートメーションと制御のリーダーであり、ProFlowシステムは、すべての用途に導入されています。インテリジェントアクチュエーターや高度なCD制御ソフトウェアなどの機能と、収益性の向上を実現するハネウェルの比類のない定評により、ProFlowは、一貫性プロファイル制御に最適な選択肢となっています。 ProFlowシステムとは? ProFlowシステムは、2種類の構成で提供されます。モデル9177は、回転バルブで使用され、モデル9174は、リニアバルブで使用されます。アクチュエーターは、高比ギヤ、低電圧ステッパモータ、および高速で正確な制御のための正確なバルブ位置測定を提供するフィードバック装置で構成されます。すべてのアクチュエーターには、ステンレススチールまたはZytel®ハウジングのいずれかを使用できます。 すべてのProFlowアクチュエーターシステムには、アクチュエーターを相互接続するためのオンマシンケーブルと防水終端が完全に付属しているため、オフラインシステムテストが容易になり、迅速なオンマシン設置が可能になります。オプションのケーブルサポートトレイは、配線の環境保護および機械保護のために直線的に設置する場合に使用できます。 各ProFlowシステムには、監視制御システム(QCS)とアクチュエーター間のインターフェイスを提供するCDWeb™が含まれます。使いやすいCDWeb Explorerソフトウェアは、アクチュエーターの構成、チューニング、高度な診断、およびトラブルシューティングに使用されます。 何に役立つのか? •CDベース重量プロファイルの改善 •用紙品質の向上 •不良品の削減 •始動時およびグレード変更またはプロセスの混乱後の迅速な回収 •最も過酷なヘッドボックス環境でも信頼性の高い動作を実現する完全密閉アクチュエーター •狭いゾーン間隔のコンパクト設計 •すべての希釈ヘッドボックス構成に適合
概要 ProFlow製品情報注意事項