You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
HoneywellのパフォーマンスCD制御は、モデル予測制御技術を利用して、製品の品質と下流の走行性を確保し、リソースの有効活用を通じて製紙プロセスの経済性を向上させます。
サポート お問い合わせ 概要 パフォーマンスCD制御は、紙製造プロセス用に特別に設計された多変量制御ソリューションであり、複数のCDアクチュエータービームの調整に使用され、複数のシート特性を最適化します。各アクチュエーターの各シートプロパティへの影響のモデルを使用し、新しい最適なアクチュエーターセットポイントを計算するときに、アクチュエーターの物理的な制限を明示的に考慮します。パフォーマンスCD制御は、モデル予測コントローラーであり、各測定スキャンの後に最適なセットポイントを計算し、シート特性の将来予測変動を最小限に抑えます。制御可能なすべての変動をコントローラーが認識できるようにするため、すべての計算は、高解像度プロファイル情報を使用して実行され、フィルタリングによるデータの損失を回避します。CD制御の持続可能なマッピングは、制御性能を継続的に監視して、アクチュエーターアライメントの大幅な変化を検出する独自のアダプティブアライメント機能によって保証されます。これは、通常の生産オペレーション中にバックグラウンドで行われ、CDコントロールは、クローズドループになっているため、生産品質への影響はありません。 パフォーマンスCDコントロールには、受賞歴のあるIntelliMap®ツールが付属しており、試運転とメンテナンスが簡単です。IntelliMapは、バンプテストをオートメーションして、下流で測定されたすべてのプロファイルでアクチュエーターの応答を特定し、シンプルなユーザー入力に基づいて、グローバルプロセスモデルと最適化パラメータを自動的に計算して、CD全体のパフォーマンスを最大化します。IntelliMapを使用すると、パラメータを配置する前に、新しいプロセスモデルと最適化設定をシミュレートできます。 パフォーマンスCD制御は、単一の重量および水分制御ループから、カレンダー、コーティング、パルプドライヤーベールプロファイルの最適化、繊維配向制御などを含む総合的なペーパーマシンプロファイル最適化ソリューションに至るまで、非常にスケーラブルです。Honeywell QCSプラットフォームで利用できるほか、サードパーティQCSを使用しているお客様向けのスタンドアロン製品でも利用できます。 何に役立つのか? Honeywell独自のパフォーマンスCD制御ソリューションは、全体的な製品品質と生産効率に対する各アクチュエーターの貢献を最大化するように設計されています。すべてのアクチュエータービームを緊密に調整することで、プロセスの混乱からの回復速度が向上し、経済目標を従来の技術で達成可能な範囲をはるかに超えて押し上げることができます。 パフォーマンスCDコントロールテクノロジーの高度な最適化機能により、製紙プロセスでの潜在的なエネルギー節約、目標シフト、生産量の増加が可能になります。一方、適応型アライメントと使いやすいIntelliMapツールにより、長期的な制御性能を提供し、メンテナンスコストを削減し、CD最適化ソリューションの総所有コストを改善します。