You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
HoneywellのExperion MX機械方向制御は、業界で実証された多変量モデル予測制御技術を利用して、材料とエネルギーの使用を最小限に抑えながら、製品の品質と紙機械の効率を向上させます。
サポート お問い合わせ 概要 Experion MXマシン方向制御の基盤となるのは、Honeywell独自のAlpha MPCコントローラーです。AlphaMPCは、構成とメンテナンスの労力を最小限に抑えながら、最も困難な製紙プロセスを制御できるように設計されています。 品質制約と操作変数(MVS)の物理的制約の両方を尊重しながら、製紙プロセスにおけるすべての制御変数(CVS)の将来予測される変動を最小限に抑えます。自由度が高いプロセス(CVSよりもMVSが多い)では、任意のCVSまたはMVSを最適化するようにAlpha MPCを構成できます。 Experion MX MD制御は、非常に基本的な重量と水分の制御から、エネルギーと化学物質の総消費量、蒸気セクション、短い循環最適化などの総合的な製紙機械最適化ソリューションに至るまで、非常に拡張性が高くなります。 何に役立つのか? Experion MXモデル予測機械方向制御ソリューションは、製紙プロセスの製品均一性と生産効率を大幅に向上させる上で役立ちます。自動バンプテストとプロセスモデルの識別により、メンテナンスが少なくてすむ堅牢な制御技術により、試運転とメンテナンスが容易になり、プロセスモデルを正確に保つことができます。 モデル予測非線形グレード変更オプティマイザにより、グレード変更中およびその直後のリジェクトおよび転覆の最小化に迅速かつ安定したプロセス移行が保証されます。