You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
Honeywellのスキャンおよび固定ポイントCフレームは、特殊なプロセスと独自の場所で両面シート測定を行います。
サポート お問い合わせ Cフレームとは? Cフレームは、特定の横断方向位置での固定ポイント測定や、両面センサーを使った狭いシートのスキャンを行うための剛性の高いプラットフォームです。 仕組みは? HoneywellのCフレームは、厚さや色などのシート特性を測定するために、1つまたは2つの両面センサーをサポートしています。 何に役立つのか? 従来のOフレームが実用的でない、または必要とされていない用途の場合、Cフレームは、Experion MX品質制御システムが製品の品質を監視して制御するために使用するシートプロパティ測定を提供できます。