You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
HoneywellのOフレームスキャナーは、さまざまなシート製造プロセスに対応する両面および片面品質センサーをサポートしています。
サポート お問い合わせ Oフレームとは? Oフレームスキャナーは、製造中に両面センサーの上半分と下半分をシートの全幅にわたって移動させるための安定した正確なプラットフォームを提供します。 一部のOフレームスキャナーは、片面センサーもサポートしています。 仕組みは? Oフレームは硬質アルミニウムまたはスチールビームで構成されており、最大幅10 m(396インチ)のシートを横切って、1~6個のセンサーを包含する上部および下部ヘッドを移動するための駆動システムをサポートしています。 追加のセンサーは、ヘッドの外部に取り付けることもできます。 スキャナーは、汚れ、ほこり、熱、湿気から環境を保護し、最大1,200 mm/秒 [48インチ/秒]のスキャン速度でヘッドの正確な位置レポートを提供するように設計されています。 精密な信号処理により、狭い測定ゾーンで高精度なプロファイルを実現します。 何に役立つのか? Oフレームスキャナーは、正確で精密なシート特性測定を行うための信頼性の高いプラットフォームを提供します。これにより、Experion MX品質管理システムは、製品品質の向上、原材料とエネルギー消費の削減、および生産効率の向上により、業績を向上させることができます。
パンフレット Experion MXコンパクトスキャナーパンフレット