You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
Honeywellの片面スキャナーは、シートの水分やシートの片面に塗布されたコーティングの重量の反射赤外線測定をサポートしています。
サポート お問い合わせ 片面スキャナーとは? 片面スキャナーは、湿気やコート重量を測定するためのHoneywellの反射センサーのポートフォリオをサポートしています。 仕組みは? ヘビーデューティスチールUビームは、内部ドライブおよびパワートラックコンポーネントの環境保護と熱保護を備えた、最も広いシート製造プロセスに対応する剛性の高いセンサーサポートを提供します。 環境に配慮したヘッドにより、どのようなプロセス条件下でも安定した正確な測定が可能です。 センサーを任意のパスライン角度に配置するために、複数のヘッドマウント構成を使用できます。 このスキャナーの薄型設計により、狭い紙機械のウェットエンド、サイズプレス、およびコーター用途に設置できます。 何に役立つのか? 片面スキャナーおよび反射センサーは、用紙乾燥機セクションやコーティングステーションなど、両面センサー付きのOフレームスキャナーが設置できない場所で、正確で信頼性の高い水分および/またはコート重量の測定を提供します。 測定は、紙機械乾燥部またはコーティングステーションの制御に使用できます。