You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
均一なシートキャリパープロファイルは、製品の品質とプロセスの稼働にとって重要なパラメータです。
サポート お問い合わせ キャリパーセンサーとは? キャリパーセンサーは、シートが製造されるときの厚さプロファイルを測定します。 キャリパーセンサーは、シートの両側、片側に接触しているか、接触していない可能性もあります。 仕組みは? 接触キャリパーセンサーは、シートの両側と穏やかな接触を維持し、磁気インダクタンスを使ってその厚さを決定します。 この測定法は、幅広いシート製造プロセスに適しています。 滑らかで粘着性のない表面のシートには、非接触の「エアベアリング」、インダクタンスセンサーを使用できます。 接触センサーが実用的でない、または問題のある用紙グレードでは、シートの片側のみに接触する光学キャリパーセンサーが利用できます。 これにより、粘着性、コーティングの蓄積、接触検知要素の摩耗に関連する測定の不正確さが低減します。 また、接触による穴やシートマーキングに関連する生産損失を低減します。 リチウムイオン電池電極の総厚さを測定するために、非接触の光学色共焦点変位センサーが利用可能です。 何に役立つのか? 製紙業者にとって、リールの構築と、変換、印刷、シートハンドリングにおける走行性の問題は、フラットキャリパープロファイルの必要性の理由となります。 キャリパープロファイル測定は、キャリパープロファイル制御の基礎となります。 リチウムイオン電池では、電池の性能に不可欠なエネルギー密度と導電率を均一にするために、電極とコーティングの厚さを一定に保つ必要があります。 キャリパーの測定値をクラウドベースのQCS 4.0ソリューションに送信して、高度な監視、分析、さらには品質管理システムの最適化を実現できます。