You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
赤外線コーティングセンサーを使用すると、1つのセンサーでコーティング成分を直接測定することができ、製品の品質を確保し、生産損失を最小限に抑えることができます。
サポート お問い合わせ コーティングセンサーとは? コーティングウェイトセンサーは、紙などの基板に塗布されたコーティングを直接測定し、機械やクロスダイレクションコートウェイト制御に適した迅速かつ正確な測定を提供します。 仕組みは? 片面コート重量センサーは、赤外線エネルギーの選択的吸収の原理で動作します。 センサーは、炭酸カルシウム、粘土、ラテックス、ポリエチレン、ポリプロピレンなどのコーティングを測定するように構成できます。 センサーは、シートの片側を測定するために片面スキャナーに取り付けることも、Oフレームスキャナーの上部ヘッドおよび下部ヘッドに取り付けてシートの両側を測定することもできます。 何に役立つのか? コーティングされた紙の光沢と印刷適性の仕様を満たし、ポリマーコーティングされた基板の一貫した性能を確保し、起動時の損失を低減するためには、コーティングカバレッジの最適化が不可欠です。 コーティング測定値をクラウドベースのQCS 4.0ソリューションに送って、高度なモニタリング、分析、さらなる品質管理システムの最適化を実現