You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
製紙業者にとって、乾燥エネルギーの使用量とコストを最小限に抑えながら、製品品質を最適化するためには、正確で信頼性の高い水分測定が重要です。
サポート お問い合わせ 水分センサーとは? 水分センサーは、透過または片面のいずれかの技術を使って、シート内の水の質量を測定します。 透過水分センサーを重量センサーと組み合わせて使用すると、シート全体の水の割合と、乾いた繊維の量を計算することができます。 片面水分センサーは、重量センサーを必要とすることなく直接水分率を測定できます。 仕組みは? 光から中程度のグレードでは、透過型または片面の赤外線センサーを使って水分を測定できます。 より重いグレードの場合、透過型マイクロ波センサーが使用されます。 測定は、シート内の水によって吸収される赤外線またはマイクロ波のエネルギーの量を決定することに基づきます。 何に役立つのか? 製紙プロセス全体で正確な水分測定を行うことで、最適な乾燥を実現し、製品品質目標が得られます。 また、コスト目標を得るためにエネルギー使用量を最小限に抑えたり、生産目標を達成するために生産速度を向上させたりすることもできます。 水分測定値をクラウドベースのQCS 4.0ソリューションに送って、高度なモニタリング、分析、さらなる品質管理システムの最適化を実現。