You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
色や光沢などの光学的特性は、エンドユーザーが紙の品質をどのように認識するかに大きな影響を与えます。Honeywellの色センサーおよび光沢センサーは、業界標準に準拠した正確で再現性のある測定を提供します。
サポート お問い合わせ カラーセンサーとは? Honeywellのカラーセンサーは、カラーコントロールの基盤である色、明るさ、白さ、蛍光の連続スキャン測定を提供します。 光沢センサーは、TAPPI標準と相関する、正確で再現可能な光沢測定を提供します。 仕組みは? カラーセンサーは、2種類の光源でシートを照らし、2種類のラボグレードの分光計を使って白黒の裏面に対して連続測定を行い、重量や不透明度の変動にもかかわらず正確なカラー測定を保証します。 光沢センサーは、入射角と反射角が同じ場合に、シートから反射されるLED光源からの入射光の割合を決定します。 独自の光学設計により、シートパスラインの感度を最小限に抑え、正確なCDプロファイル測定を実現します。 何に役立つのか? カラー測定は、Honeywellのカラー制御の基盤となります。Honeywellでは、洗練されたデカップリング戦略を使用して、カラーグレードごとに最大6種類の染料を制御し、カラーのリジェクトとカラーグレードの変更時間を最小限に抑えます。 オンライングロス測定は、Honeywellの多変量高度仕上げ技術への入力として使用でき、機械方向とクロス方向の両方で一貫したシート光沢を確保できます。 カラーと光沢の測定値をクラウドベースのQCS 4.0ソリューションに送って、高度なモニタリング、分析、さらなる品質管理システムの最適化を実現。