You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
Honeywellの表面センサーおよび構造センサーは、シートの表面の品質、シート特性の品質、シートの構造に関する貴重な情報をシートメーカーに提供します。
サポート お問い合わせ 表面センサー/構造センサーとは? 表面センサーおよび構造センサーは、繊維配向、空隙率、形成、表面構造、シートクリッピング品質などのシート特性を測定するためのHoneywellのソリューションです。これらのセンサーは、Experion MX品質管理システムのスキャナーの測定ヘッドに取り付けることができます。 仕組みは? 表面センサーや構造センサーは、光学技術や画像技術など様々な技術を応用しており、画像や解析データ、変数をユーザーディスプレイに可視化し、情報や制御システムのアルゴリズムに利用します。これらのセンサーから提供されるデータは、生産品質のレポートや長期プロセス履歴にも利用できます。 何に役立つのか? 表面センサーおよび構造センサーは、プロセスマシン要素の欠陥や、在庫、ウェットエンドプロセス、または成形セクションの品質の偏差によって引き起こされるシート品質の異常を明らかにできます。これらのセンサーは、シートの空隙率や強度など、シート品質の最適化と制御に不可欠な情報を提供します。また、表面センサーや構造センサーにより、カリングの低減、仕様外生産の削減、プロセスデバイスや計測機器のサービスの最適化が可能になります。