You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
正確な重量測定は、製品の品質を管理し、原材料コストを最小限に抑える上で不可欠です。
サポート お問い合わせ 重量センサーとは? 重量センサーは、シート内の材料の総質量を測定して、単位面積あたりの平均重量とシート全体の質量分布の均一性を決定します。 仕組みは? 重量は、測定する材料の性質に合わせて選択されたいくつかの異なるセンサー技術を使って測定できます。 核同位体およびX線センサーは通常、紙、ボード、プラスチック、金属などの中程度から重い材料に使用され、赤外線センサーは、組織などの軽量シートに使用できます。 測定原理は、シートの重量が吸収する放射線量、つまり赤外線エネルギーに比例することです。 何に役立つのか? 高分解能で正確な重量測定は、Experion MXによる品質管理の基礎となります。 測定値をクラウドベースのQCS 4.0ソリューションに送って、高度なモニタリング、分析、さらなる品質管理システムの最適化を実現します。