You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
自動平坦度制御 (AFC) は、複数のアクチュエータセットの監視制御を提供し、測定されたストリップの横断方向平坦度をターゲット設定で維持します。
サポート お問い合わせ 概要 自動平坦度制御 (AFC) は、複数のアクチュエーターセットの監視制御を提供し、測定されたストリップの横断方向平坦度をターゲット設定で維持します。ミルおよびオペレーティングモードに応じて、アクチュエーターには、ワークロールクーラントスプレーフロー、ロールベンド、ミルチルト(ディファレンシャルロールギャップまたはロール荷重)、可変クラウンロールの組み合わせが含まれます。AFCには、熱アクチュエーターと機械アクチュエーターの間の複雑な相互作用の管理が含まれます。 AFCとAGCは、良好なゲージと平坦度の品質と一致した速度の最適化のために統合されています。 MetalsMaster AFCには、プロフィバス、TCP/IP、またはハードワイヤ接続のインターフェイスが備わっています。
Calcoilを使ったエッジの平坦度制御。 シングルウィンドウAFCオペレーターインターフェイス 可変クラウン (VC) ロール制御サポート 何に役立つのか? 特に、幅や厚さを変更して、ミルロール内の新しい熱平衡で安定化するために時間が必要な場合など、ミルの遷移操作中に、平坦度制御性能が向上しました。 最小のライフサイクルコスト。