You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
Honeywellは、高精度の出入り厚測定、自動ゲージコントロール(AGC)、ハイドロリックギャップコントロール(HGC)、その他の強化された機能を組み合わせています。
サポート お問い合わせ 概要 Honeywellは、高精度の入退出厚測定、自動ゲージ制御 (AGC)、油圧ギャップ制御 (HGC)、ロール偏心補正、マスフロー制御、その他の強化された機能を1つの統合システムに統合し、最も要求の厳しいシートおよびフォイル圧延作業のニーズを満たします。 リアルタイムオペレーティングシステムを備えた高性能コントローラーにより、サイクルタイムは、10ミリ秒になります。 AGCは、以下をサポートします。
何に役立つのか? MetalsMasterは、圧延ミルの複雑なダイナミクスを管理し、高ゲージ品質と安全なミル操作と、一貫して可能な限り最高のミル速度を達成します。 速度の最適化平均ミル速度を劇的に向上させます。 ミッドレンジ中にさまざまなAGCモードを調整するプライマリAGCアクチュエーターは、ミルのパフォーマンスを向上させます。 負荷最適化により、張力および速度アクチュエーターの最大制御範囲が保証され、速度最適化と組み合わせて使用することで、間接的に速度が上昇する可能性があります。