You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
QCS SE機械方向 (MD) 制御は、業界で実証済みのAlphaMPCモデル予測制御 (MPC) テクノロジーを利用して、材料とエネルギーの使用を最小限に抑えながら、製品の品質と機械効率を向上させます。
サポート お問い合わせ 概要 QCS SE機械方向 (MD) 制御は、業界で実証済みのHoneywell AlphaMPCモデル予測制御 (MPC) テクノロジーを利用して、材料とエネルギーの使用を最小限に抑えながら、製品の品質と機械効率を向上させます。 MD Controlの基盤はAlphaMPCコントローラーです。AlphaMPCは、構成とメンテナンスの労力を最小限に抑えながら、最も困難なプロセスを制御できるように設計されています。 以前の制御動作と外乱変数の影響に基づいて、制御変数 (CV) の将来の状態を予測し、所望の制御目標を達成するために、操作変数 (MV) の設定値を変更します。 CVの品質制限やMVSの運用上の制約も考慮されます。 主な特徴:
何に役立つのか? 堅牢な制御技術と最小限のメンテナンスにより、プロセスモデルを正確に保ちます。 自動バンプテストとプロセスモデルの識別により、試運転とメンテナンスが容易になります。 機械の速度、生産速度、および/またはドライヤーセクションの蒸気圧の変化に基づく動的な再調整。 カスタムビルドのソフトウェアを使用することなく、複雑なプロセスの構成を柔軟に制御できます。