You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
QCS SEは、HoneywellのQCSアプリケーション向けコンパクトプラットフォームです。オープンインターフェイス、柔軟なインストールプラットフォーム、プロジェクトの実行を特徴としています。
サポート お問い合わせ 概要 QCS Standard Edition (QCS SE) を使用すれば、プラントおよび機械制御システムにQCSシステムを簡単に統合できます。高精度測定プラットフォームを備えた信頼性の高いHoneywell Scannerをベースとしています。QCS SEは、物理プラットフォームと仮想プラットフォームの両方に対応しています。これは単一ノードの導入であり、インストール、構成、操作にかかる労力は最小限ですみます。QCS SEのオペレーターインターフェイスは、完全にWebベースであり、ブラウザを使って任意のシステムからプロセスを操作して表示することができ、インストールも不要です。さらに、QCS SEは、IIoTに対応しています。つまり、Honeywell Cloudに接続されたQCS SEシステムは、測定と制御のパフォーマンスを追跡し、アラームと推奨事項をリアルタイムで提供することで、最適なパフォーマンスを実現します。 主な機能:
何に役立つのか? QCS SEにより、ユーザーは、安全性、品質、運用効率を向上させることができます。原材料の消費量を削減し、製品の品質を向上させ、歩留まりを高め、不合格率を最小限に抑えるのに役立ちます。これはすべて、生産資産からの収益性の向上と投資収益率 (ROI) の向上につながります。 QCS SEはIIoTに対応しています。問題の検出からアクションの完了まで、数日から数か月、数時間までが可能です。 その結果、品質が向上し、生産性が向上し、サービスコストが削減されます。