ControlEdge™ RTU

ControlEdge™ RTUは、すべてのリモート自動化および制御アプリケーションに対応可能な、強力でモジュール化かつスケーラブルなコントローラです。

これは何ですか?

ハネウェルのControlEdge RTUプロセスコントローラーを活用すれば、効率的なリモート監視、診断、資産管理機能を通じて分散資産の最適な活用を実現できます。

RTUは過酷な環境に耐えられ、遠隔地での導入が容易になるよう設計されています。また、リモートメンテナンスも可能となり、現場への移動を減らします。このソリューションは、以下の機能の独自の組み合わせを提供します:

  • 過酷な環境で低消費電力で運用可能で、遠隔設置や太陽光発電の運用に理想的です
  • コントローラ冗長性による可用性向上
  • Hart対応のオンボードI/Oおよび拡張I/Oモジュール
  • 取り外し可能な端子ブロックとプラグイン端子ブロックは配線を簡素化し、キャビネット組み立ての時間を短縮します
  • 新しいオンボード無線I/Oソリューションで、ISA100機器を統合するための特殊モジュールは不要です。有線I/Oデバイスも無線I/Oデバイスも同じ設定ツールでプログラム・管理されています。
  • HART I/OおよびISA100フィールド計測器とフィールドデバイスマネージャーとの統合
  • 数百から数千のRTUにわたる効率的なリモート管理 機器の監視や診断時間を数時間から数分に短縮します。
  • API 21.1および21.2に基づくガスおよび液体の電子流量計量(EFM)機能

 

特徴は?

ControlEdge Builderは、RTUがユニットの設計、構成、プログラミング、保守を統合したツールです。IEC 61131-3に準拠しており、ラダーダイアグラム(LD)、ファンクションブロックダイアグラム(FBD)、構造化テキスト(ST)、シーケンシャルファンクションチャート(SFC)などの言語をサポートしています。

ControlEdge RTUは柔軟な通信を提供し、既存のネットワークタイプや新規ネットワークの多様な展開を可能にします。RTUとPLCと大きく異なる特徴は、通信機能とそれに伴うデータログとヒストリデータのバックフィルです。ユーザーは通信障害や非常に低い帯域幅の期間中に重要なデータをローカルに保存でき、後でデータを復元できます。

 

何に役立つのでしょうか?

ハネウェルのRTUは、施設が複雑なリモート自動化・制御アプリケーションを効果的に管理し、複雑な自動化システムからデータを関連性のある実用的な情報に変換するのを支援します。このソリューションは、追加のI/Oモジュールが必要な石油・ガス分野での複数井戸のニーズに対応しています。ControlEdge RTUは現場への移動を短縮し、機器の監視や診断時間を数時間から数分に短縮します。

典型的な石油・ガス用途には以下が含まれます:井戸ヘッド監視・制御

  • データ集中装置
  • ガス流量計測
  • ブロックバルブ自動化
  • ポンプとコンプレッサー制御
  • ガソリンスタンド。

環境条件

  • 温度評価
    • -40 to 75 ℃

その他

  • Datalogメディア
    • フラッシュメモリまたはオプションのSDカード
  • 時間同期
    • SNTPまたはDNP3
  • シリーズ
    • ControlEdge™
  • SDカードサポート
    • 32GB クラス6/クラス10
  • リアルタイムクロック
    • 1ミリ秒
  • プログラミングポート
    • イーサネットポート
  • プロセッサ
    • デュアルコアARM® Cortex-A9™コア(32ビット)667 MHz、冗長性および冗長コントローラ
  • 電源ポート
    • 非冗長コントローラ用
    • 冗長コントローラー用
  • 消費電力
    • 1.9 W
  • 不揮発性メモリデータ保持期間
    • 20+年間
  • 不揮発性メモリ
    • 4 Mbits、非冗長コントローラ、16 Mbits、冗長コントローラ
  • 実行サイクルタイム
    • >=20ms
  • Dynamic Memory (RAM)
    • 4 Mbits(非冗長コントローラー)
    • 256 MB(非冗長コントローラ)
    • 16 Mbits(冗長コントローラ)
    • 512 MB(冗長コントローラ)
  • データログタイムスタンプ分解能
    • 1ミリ秒
  • データログレート
    • 設定可能:1秒、5秒、10秒、1分、5分、10分、1時間