You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
Experion® eServerは、拡張性に優れ、低コストで安全な読み取り専用WebブラウザからExperionディスプレイへのアクセスを提供します。
サポート お問い合わせ 概要 Experion® eServerは、いつでもどこでもExperionプロセスナレッジシステム (PKS) への読み取り専用アクセスを可能にする分散システムアーキテクチャ (DSA) に基づくHoneywellのウェブサーバーソリューションです。Webサーバーソリューションとして、Experion eServerは、スケーラブルで、低コストで、安全なWebアクセスを、任意の数のユーザーに同時提供します。 Experion eServerとは? 特許取得済みの分散システムアーキテクチャ (DSA) をベースにしたExperion eServerは、統合型の表示専用Webサーバーソリューションであり、制御室からリアルタイムおよび過去のプロセスデータに安全にアクセスできます。Experion eServerのユーザーは、インターネットブラウザだけで、ビジネスネットワーク上の場所に関係なく、操作で使用されるのと同じカスタムプロセスグラフィックスを表示できます。Experion eServerは、プロセス制御システムの整合性を維持するだけでなく、組織内のさまざまなユーザーのニーズや要件に対応する柔軟性を提供します。 仕組みは? Experion eServerは、分散システムアーキテクチャ (DSA) とHMIWebテクノロジーに基づいており、Experionディスプレイへの動的で、安全な読み取り専用アクセスを提供します。プロセス制御システムの整合性を維持するために、すべての一時ユーザーは、単一のeServerアクセスポイントに転送されます。アラームおよびイベント情報が表示されないようにブロックされるため、機密のプラント情報が保護されます。Experionのカスタムグラフィックスは、移動や変換の必要がないため、サイトの展開が簡素化できます。また、Experion eServerは、メンテナンスも簡単で、特定のソフトウェアに関するエンジニアリングやトレーニングも必要ありません。 何に役立つのか? Experion eServerは、分散システムアーキテクチャ (DSA) を使って、プラント全体に瞬時にアクセスし、Experionのカスタムグラフィックスやトレンドをライブで更新することで、強化された意思決定プロセスをサポートします。生産稼働時間の向上、プロセス制御システムの整合性の維持、インシデントの削減と回避の支援、プラント全体の情報ニーズの変化への迅速な適応をサポートし、設置コストを削減します。同時に、サイトの既存の投資を活用します。
パンフレット Experion eServer PIN