You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
Experion®ステーションは、Experionプロセスナレッジシステム(PKS)用の革新的で機能的なユーザーインターフェイスであり、オペレーターの効率を最大限に高める高度な機能を提供します。
サポート お問い合わせ 概要 効率的で高性能なユーザーインターフェイスは、制御システムの重要なコンポーネントです。Honeywellは、Experion Process Knowledge System (PKS) ユーザーインターフェイスExperion®ステーションに革新的で機能的な機能を組み込んでいます。これらの高度な機能により、オペレーターの効率を最大化できます。オープンテクノロジーにより、ビジネスデータやアプリケーションデータをプロセスオペレーター環境に容易に組み込むことができるようになります。 Experionステーションとは? Experionステーションは、Honeywellのコンソール用の台と超高精細4Kモニター、Honeywellのオペレータータッチパネルで構成され、デスクトップ形式で利用できます。クワッドモニターやデュアルモニターなどの従来のマルチモニター構成もサポートされているため、柔軟な導入が可能です。 ユーザーのニーズに合わせて、さまざまなステーションタイプが使用できます。
1つのシステム上で、さまざまな種類の実験ステーションを組み合わせて使用できます。 仕組みは? Experionコンソールステーションをグループ化して、プロセス制御と監視、イベント処理、アラーム確認、アラーム消音、表示操作を行う単一のオペレーターワークスペースを構成できます。Flexステーションは、接続プールを共有することで、多数のカジュアルユーザーがシステムにアクセスできるようにします。 最先端のアラーム管理により、オペレーターは、すぐに処理の中断を最小限に抑えることができます。また、強力なトレンド分析により、オペレーターは、適切な状況認識を維持し、必要な範囲内で処理を維持できます。プロセス変数を監視して管理するために、グループ表示と詳細表示を使用できます。設定可能なプルダウンメニューとツールバーにより、簡単で直感的なナビゲーションが可能になり、主要なプロセスデータにすばやくアクセスできます。 オペレータータッチパネルのタッチに最適化されたインターフェイスは、標準のキーボードやマウスよりも直接的で直感的で高速です。 HMIWebソリューションパックライブラリは、異常事態管理コンソーシアムが開発したプロセス最適化機能を組み込んだ強力で高性能なカスタムディスプレイを、迅速かつ効率的に構築するために利用できます。 何に役立つのか? コンソールとFlexステーションを使用することで、可用性とアクセスの最も効果的な組み合わせを実現し、所有コストを最小限に抑えることができます。 4K UHDモニターを使用することで、プロセスオペレーターは大きな中断のない単一のビジュアルワークスペースを利用できます。この大きなワークスペースは、複数の小さな独立したスクリーンに固有の制限なしで情報のレイアウトを最適化する柔軟性を提供し、状況認識の向上に対するプロセスオペレーターのニーズを最適化します。 Experionステーションの高度なHMIWeb機能により、プロセスの混乱を迅速に検出して対応できるため、オペレーターの効率が最大化できます。HMIWebソリューションパックライブラリは、お客様のディスプレイ開発にかかるエンジニアリングコストを最小限に抑えます。 ビジネスデータやアプリケーションデータを、プロセス値とともに運用ディスプレイに簡単に組み込むことができるため、オペレーターは、最適なプロセス運用を提供するビジネスドライバーに集中することができます。
パンフレット ExperionアラームPIN ExperionヒューマンマシンインターフェイスPIN
ケーススタディ Australia Mineが横河電鉄からExperion PKSへ移行することで、オペレーターの効率とプロセスパフォーマンスを向上 Wintershall CCRの成功事例