UNTERNEHMEN

Honeywell

Elster Kromschröder in Lotte/Osnabrück


Einblick in die Firmengeschichte



Einblick in die Firmengeschichte

Elster Kromschröder gehört weltweit zu den führenden Herstellern von Spitzentechnologie zum Sichern, Messen und Regeln von Erd-, Bio- und Flüssiggas. Am Stammsitz in Lotte und an weiteren Produktionsstandorten wird für die Kunden in Industrie, Handwerk und Versorgungsunternehmen ein breites Sortiment hochwertiger Komponenten gefertigt. Es reicht vom Haushaltsgaszähler bis zu Systemlösungen für die Automatisierung von industriellen Wärmebehandlungsprozessen.

Die Stärke von Elster Kromschröder liegt insbesondere in kundenspezifischen Lösungen, beispielsweise der Brennertechnologie für die Öfen der Metall- oder Keramik-Industrie. In eigenen Entwicklungsabteilungen sorgt das Unternehmen für die konsequente Weiterentwicklung von Technologien, die sich durch hohe Wirtschaftlichkeit, komfortable Handhabung und lange Lebensdauer auszeichnen. Nicht zuletzt durch die Zugehörigkeit zur Elster-Gruppe verfügt das Unternehmen über umfassendes Know-how in allen Fragen der Gasverwendung und -versorgung.

Mit Niederlassungen und Vertretungen in über 60 Ländern sind Vertriebsstruktur, Logistik und Kundendienst exakt auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten. Qualifizierte Mitarbeiter vor Ort bieten dabei umfangreiche Service-Leistungen. Sie reichen von der Beratung, Planung und Projektierung bis zur Schulung, Inbetriebnahme-Unterstützung und Wartung.

Eine bedeutsame Rolle spielt Elster Kromschröder auch als einer der größten Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe der Region. Eine traditionell geringe Fluktuation innerhalb der Belegschaft belegt deren Zufriedenheit mit Betriebsklima und Arbeitsinhalten. Seiner gesellschaftlichen Verantwortung wird das Unternehmen auch durch das Engagement für den Umweltschutz gerecht.

Weitere Informationen bietet das Unternehmen Interessenten im Internet unter:
www.kromschroeder.de