Fachinformatiker/in - Digitale Vernetzung
Fachinformatiker/innen für Digitale Vernetzung planen und analysieren Systeme zur Vernetzung von Prozessen und Produkten. Als Betreiber von vernetzten Systemen sind sie neben dem Errichten und Ändern auch für das Prüfen und Sicherstellen der Verfügbarkeit der Systeme zuständig. Sie sind das Bindeglied zwischen Automatisierungstechnik, Produktion und IT. Damit der reibungslose Datenaustausch gelingt, kennen sie deren grundlegende Abläufe und Prozesse und beheben Systemausfälle. Zudem sichern sie die Daten gegen unerlaubte Zugriffe.
Perspektiven
Mit den entsprechenden Leistungen stehen Absolvent/innen dieser Ausbildung alle Türen offen. Durch das Fachwissen über die Automatisierung sowie über die IT sind sie in der Lage, die Vernetzung und Digitalisierung der Produktion mit voranzutreiben. Die Grenzen des Aufstiegs sind nicht vorbestimmt und können durch spezielle Fortbildungen erweitert werden.
Ausbildung
Die Ausbildung dauert drei Jahre. In diesen Jahren werden in einem dualen System in der Berufsschule und im Betrieb die Grundlagen vermittelt.
Dazu gehören unter anderem: Grundlagen der Informationstechnik wie z.B. Betriebssysteme, Scriptsprachen und Datenbanken; Vernetzte IT-Systeme wie z.B. IP-Netzwerke WLAN VLAN und deren Verschlüsselungen, SPS-Kommunikation wie Seriell, Bluetooth, OPCUA; Automatisierungstechnik wie z.B. SPS Programmierkurse, Kamerasysteme, Robotertechnik und die Betreuung und Wartung der Systeme.
Das sollten Sie mitbringen
Die Voraussetzung für eine Ausbildung zur Fachinformatiker/in ist bei uns mindestens ein guter Realschulabschluss 10. Klasse mit guten mathematischen Fähigkeiten und solidem Grundlagenkenntnissen in Englisch notwendig, damit du die auf Englisch vorliegenden Beschreibungen und Erklärungen verstehst. Idealerweise bringst du Interesse am Programmieren und IT-gestützten Vorgängen mit.
Ruhiges und zielstrebiges Arbeiten im Team ist die Grundlage für die spätere Tätigkeit.