Zerspanungsmechaniker/in Fräsmaschinensysteme
Der Zerspanungsmechaniker übt einen sehr lange bestehenden Beruf aus, der sich immer weiter entwickelt hat und weiterentwickeln wird. Einerseits werden nach wie vor traditionelle Metall-Fertigkeiten gefordert, andererseits muss sich ein Zerspanungsmechaniker laufend mit den neuen Entwicklungen in der Maschinen- und Programmiertechnik auseinandersetzen. Dies erfordert insbesondere die Bereitschaft zur permanenten Weiterbildung. Grundsätzlich sind die Karriere-Chancen gut, hängen aber natürlich immer vom individuellen Einsatz und Engagement ab. Der Zerspanungsmechaniker arbeitet mit CAD-CAM Programmiersystemen, die Maschinen mit bis zu fünf Achsen bedienen. Die Programmerstellung erfordert viel Geduld und vorausschauendes Arbeiten. Der Fertigungsprozess verändert sich ständig, da die Werkzeuge immer leistungsfähiger werden.

Ausbildung
Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. In dieser Zeit werden unter anderem folgende Fertigkeiten vermittelt: manuelles und maschinelles Spanen; Einrichten, Bedienen und Überwachen von Drehmaschinen, Werkzeugen und Vorrichtungen; Erstellen, Eingeben und Optimieren von Programmen; Herstellen der Werkstücke auf NC- und CNC-Drehmaschinen. Abgeschlossen wird die Ausbildung mit dem Facharbeiterbrief (IHK) und Abschlusszeugnissen von Berufsschule und Arbeitgeber.
Das sollten Sie mitbringen
Wir erwarten einen guten Hauptschulabschluss 10. Klasse oder Realschulabschluss Wichtig sind Spaß an genauem Arbeiten und keine Abneigung gegen Mathematik, da die Grundlagen, wie z. B. Winkelberechnungen, Prozentrechnungen, Dreisatz und Bruchrechnen in den täglichen Maschinenprogrammierungen laufend angewendet werden.
Perspektiven
Mit den entsprechenden Leistungen stehen Absolventen dieser Ausbildung alle Türen offen. Die Kombination von praktischem und theoretischem Wissen versetzt sie in die Lage, Produkte zu optimieren und neue Verfahren einzuführen bzw. entsprechende Vorgaben umzusetzen. Die Grenzen des Aufstiegs sind nicht vorbestimmt und können durch spezielle Fortbildungen erweitert werden.
Voraussetzung guter    Realschulabschluss
Aktuelle Ausbildungsvergütung (brutto)
1. Ausbildungsjahr: 1226€
2. Ausbildungsjahr: 1294€
3. Ausbildungsjahr: 1396€
4. Ausbildungsjahr: 1464€
Schule
BBS Brinkstraße (Osnabrück)
Ansprechpartner
Thomas Kaup
0541 – 1214273
Thomas.kaup@honeywell.com
Benötigte Bewerbungsunterlagen
• Anschreiben
• Lebenslauf
• Die letzten zwei Schulzeugnisse
• Nachweise über Praktika, Zertifikate etc.
(falls vorhanden)
Ausbilder