Axial Flow Valve
Product Description
Axial durchströmtes Regelgerät, pilotgesteuert, Zwischenflansch-Bauweise PN 16, ANSI 300, ANSI 600, hohe Durchflussleistung
Technische Daten:
- Nennweite DN 50 - 300
- Eingangsdruckbereich bis 100 bar
- Ausgangsdruckbereich 20 mbar - 42 bar
Technische Änderungen vorbehalten
TECHNISCHE DATEN
- Nennweite DN 50 - 300
- Eingangsdruckbereich bis 100 bar
- Ausgangsdruckbereich 20 mbar - 42 bar
Technische Änderungen vorbehalten