MAF
Product Description
Einrohr-Mitteldruckregelgeräte Baureihe MAF...E für Haus-, Gewerbe- und Industrieversorgung. Die Installation erfolgt mit einem speziellen Einrohranschlussstück.
Die Geräte sind mit einem integrierten SAV ausgestattet.
Optional mit Gasmangelsicherung.
TECHNISCHE DATEN
- Nennweiten DN 25, 40
- Eingangsdruckbereich bis 1 bar, die Geräte arbeiten ab einem Druckgefälle von 4 mbar
- Ausgangsdruckbereich 20 - 300 mbar
- Vordruckfestigkeit bis 16 bar
Technische Änderungen vorbehalten