MR
Product Description
Mitteldruckregelgeräte Baureihe MR in Flansch- und Gewindeausführung, für Haus-, Gewerbe- und Industrieversorgung.
Die Geräte sind mit einem integrierten SAV (und integriertem SBV für Leckgas bei einem Eingangsdruckbereich über 1 bar) ausgestattet. Optional mit Gasmangelsicherung.
TECHNISCHE DATEN
- Nennweiten DN 25, 50
- Eingangsdruckbereich PN 1, PN 5, PN 6
- Ausgangsdruckbereich 20 - 300 mbar
- Vordruckfestigkeit bis 16 bar
Technische Änderungen vorbehalten