NDAF
Product Description
Zentrales Einrohr-Hausdruckregelgerät Baureihe NDAF für mehrere kleinere Einheiten.
Die Installation erfolgt mit speziellem Einrohr-Anschlussstück.
TECHNISCHE DATEN
- Nennweiten DN 25, 40, 50
- Eingangsdruck bis 100 mbar
- Ausgangsdruckbereich 18 - 50 mbar
- Bauartbedingte Vordruckfestigkeit bis 16 bar
Technische Änderungen vorbehalten