ZR(E)
Product Description
Zählerregelgerät Baureihe ZR für den Anbau an Zweistutzengaszähler (BK-G4, BK-G6, BK-G10, BK-G16 ), sowie ZRE 3/6 für den Anbau an Einstutzengaszähler (BK-G2,5, BK-G4, BK-G6 ).
TECHNISCHE DATEN
- Nennweiten DN 20, 25, 32, 40
- Eingangsdruck bis 100 mbar
- Ausgangsdruckbereich 18 - 50 mbar
- Bauartbedingte Vordruckfestigkeit bis 16 bar
Technische Änderungen vorbehalten