EnSuite
Product Description
enSuite ist die Parametrier- und Analysesoftware für aktuelle Elster-Produkte im Bereich Flow Computer, Datenspeicher, Gasbeschaffenheitsmessgeräte sowie Ultraschallgaszähler und unterstützt alle Aktivitäten, die zur Inbetriebnahme und Wartung dieser Endgeräte erforderlich sind. Unterstützt werden die Geräteserien:
- enCore FC: ZM1, BM1, MC1, DC1, FC1
- EK-Serie: EK280, EK270, EK260, EK230, EK220, EK210, EK205
- DL-Serie: DL240 (ab Version 2.00), DL230, DL220, DL210
- enCore GQ: GasLab Q2
- Q.Sonic Serie VI: Q.Sonic-plus
enSuite stellt Standardfunktionen zur Verfügung, wie zum Beispiel:
- Parametrierung der Geräte (online und offline)
- Gerätesoftware aktualisieren
- Fernes Bedienfeld
- Auslesen der Archive und Visualisierung
Die Software und zusätzliche Installationshinweise stehen im zentralen Downloadbereich zur Verfügung.