/content/process/us/en/search.html

PERMALOCK® ANBOHRSCHELLE

Product Description

  • Verdrehsicherheit durch Distanzhülse in der Rohrwandung der PE-Hauptleitung
  • Metallischer Stanzer zum Verbinden an die Hauptleitung
  • Optional mit integrierter PermaLock® Rohrkupplung zur direkten Verbindung an die Anschlussleitung
  • Optional mit integriertem Gasströmungswächter
  • Mit Verschlusskappe aus PE100
  • Nahtlose O-Ring Dichtungen für PE80- und PE100-Hauptleitungen
  • Faser- und spanloses Anbohren
TECHNISCHE DATEN
  • Gehäuse: Gastauglich - PE100 gemäß DIN EN 1555-3 und DIN EN 682
  • Dichtungselemente: NBR gemäß EN 682
  • Anbohrschelle: Stanzer mit Distanzhülse aus verzinktem Stahl
  • Schrauben: aus Edelstahl A2
  • Prüfungen gemäß: DVGW G260, DVGW GW335
  • Nenndruck: zugelassen bis MOP 10 bar
  • Baugrößen: d63, d90, d110, d225 PE-Rohre SDR 11