PRÜFSTANDSTECHNOLOGIE
Product Description
In vielen Ländern der Erde von China über Polen und Russland bis Australien liefert Elster-Instromet Prüftechnik als Partner von metrologischen Instituten, Gasversorgern und Geräteherstellern, oder betreibt sie gemeinsam mit diesen. So wurde unter der Projektleitung von Elster-Instromet die Hochdruckprüfanlage „Pigsar“, die das nationale Normal für Erdgas darstellt, für die Ruhrgas gebaut. Von modernen Prüfständen für Gaszähler wird heute ein Höchstmaß an Flexibilität bei gleichzeitig höchster Genauigkeit und möglichst kurzen Prüfzeiten verlangt. Diese Anforderungen werden mit unseren Prüfständen optimal erfüllt. Die Anlagen werden kundenspezifisch konfiguriert. Unser Leistungsangebot umfasst einzelne Normale bis hin zu kompletten Prüfständen. Die Messtechnik, der Prüfablauf und die Anlagentests sind gemäß den PTB-Prüfregeln realisiert; das System ist sowohl von der PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt) als auch von metrologischen Diensten anderer Staaten zugelassen (z. B. NMI - Nederlands Meetinstituut).