Analysegestelle
Product Description
Um wertvolle Installationszeit und -kosten zu sparen, können wir komplette Analysesysteme liefern, die auf Gestellen montiert sind. Dadurch wird das Risiko von Fehlern oder unerwarteten Problemen, die bei der Installation eines Gaschromatographen vor Ort auftreten können, verringert und es gibt keine Verzögerungen bei der Projektplanung. Das Gestell muss lediglich an der Wand oder dem Boden befestigt werden. Dann können Gaszufuhr und Entlüftungsleitungen angeschlossen und die elektrischen Anschlüsse vorgenommen werden.
Ein Standardgestell besteht aus zwei Komponenten: einer für das Analysegerät und einer für die Gasflaschen und Regler. Die beiden Komponenten können je nach den Bedingungen am Installationsort entweder separat oder zusammen montiert werden.
Die Gestelle können zudem nach Ihren Wünschen gebaut und mit Zubehörelementen bestückt werden. Sie werden mit einem Pulverlack in der Farbe RAL 5018 oder einer anderen kundenspezifischen Farbe beschichtet