Gasanalysetechnik
Biogaseinspeisean
Biogasanlagen mit Aufbereitungs- und Einspeisesystemen stellen neue Anforderungen an die Gasmessung und insbesondere an die Gasbeschaffenheitsmessung.
EnCal 3000 Biogas
Prozess-Gas-Chromatograph inkl. H2 und O2 Analyse
Analysegestelle
Komplette Analysesysteme, die auf einem Metallrahmen für den Einsatz im Innenbereich montiert werden
Analyseschränke
Komplette Analysesysteme, die für den Einsatz im Außenbereich in einen Schrank eingebaut werden
EnCal 3000
Prozess-Gas-Chromatograph in neuester MEMS Technologie
EnCal 3000 Steuergerät
Steuereinheit für den Gaschromatographen EnCal 3000 zur Installation in nicht explosionsgefährdeten Bereichen
GasLab Q2
The GasLab Q2 is a gas quality analyser for natural gases, it is flame free, works quickly and continuously. It determines the calorific value, Wobbe index and other parameters of the sample gas.
EnCal 3000 HCDP
Prozessgaschromatograph für die Analyse bis zu C9 und die Berechnung des Kohlenwasserstoff-Taupunkts
EnCal 3000 THT
Prozessgaschromatograph für die Analyse des Odoriermittels THT (Tetrahydrothiophen). THT kann in Verbindung mit einer Brennwertanalyse oder als einzelne.
Encal 3000 Analysator - Near-Total-Sulphur
Prozessgaschromatograph für die “near-total-sulphur” Analyse (Approximierter Gesamtschwefel)
Encal 3000 H2S
Prozessgaschromatograph für die H2S-Analyse. H2S kann als einzelene Komponente oder in Verbindung mit einer Brennwert-analyse gemessen werden.